Neti Kataloog


Tellimus
Väljatrükk
Otsing
°C / mm / kg

Tootevalik :

Klõpsake siia!
IEP180x50-Ø20

Rattakese valmistatud alumiiniumist, must elastne rehv, vulkaniseeritud, täppis-kuullaager

Ratta läbimõõt
7.09 "
Rehvi laius
1.97 "
Teljeava
0.79 "
Rummu pikkus
2.36 "
Kandevõime
880 LBS