Neti Kataloog


Tellimus
Väljatrükk
Otsing
°C / mm / kg

Tootevalik :

Klõpsake siia!
9250FTP400P66

Pöördratas , Korpus ja plaat teraskeevitusega, tsink-kroomitud, suletud pöördelaager koos kaheotstarbelise laagriga ja koonuslaagriga, keermega pöördetihvt ja lukustusmutter, määrdeventiil, rattatelg mutriga .

Rattakese valmistatud valurauast, polüuretaan-rehv, valatud, täppis-kuullaager , Plaadikinnitus

Ratta läbimõõt
15.75 "
Rehvi laius
3.94 "
Plaadi suurus
9.84 x 7.87 "
Nihe
4.53 "
Üldkõrgus
18.50 "
Kandevõime
7055 LBS
 
Klõpsake siia!
9250STP400P66

Pöördratas , Korpus ja plaat teraskeevitusega, tsink-kroomitud, suletud pöördelaager koos kaheotstarbelise laagriga ja koonuslaagriga, keermega pöördetihvt ja lukustusmutter, määrdeventiil, rattatelg mutriga .

Rattakese valmistatud pressitud terasest, lakitud, eriti vastupidav, polüuretaan-rehv, valatud, täppis-kuullaager , Plaadikinnitus

Ratta läbimõõt
15.75 "
Rehvi laius
3.94 "
Plaadi suurus
9.84 x 7.87 "
Nihe
4.53 "
Üldkõrgus
18.50 "
Kandevõime
7055 LBS
 
Klõpsake siia!
9950FTP400P68

Pöördratas , Korpus ja plaat teraskeevitusega, tsink-kroomitud, suletud pöördelaager koos kaheotstarbelise laagriga ja koonuslaagriga, keermega pöördetihvt ja lukustusmutter, määrdeventiil, rattatelg mutriga .

Rattakese valmistatud valurauast, polüuretaan-rehv, valatud, täppis-kuullaager , Plaadikinnitus

Ratta läbimõõt
15.75 "
Rehvi laius
3.15 "
Plaadi suurus
10.63 x 9.84 "
Nihe
4.13 "
Üldkõrgus
20.08 "
Kandevõime
11025 LBS