Neti Kataloog


Tellimus
Väljatrükk
Otsing
°C / mm / kg

Tootevalik :

Klõpsake siia!
5920UOI035L51-10

Pöördratas , ümbris tehtud polüamiidist.

Rattakese valmistatud polüamiidist, tavaline laager , mitteläbiva avaga mööblikinnituste jaoks

Ratta läbimõõt
1.38 "
Rehvi laius
0.43 "
Poldiava
0.39 "

2.05 "
Üldkõrgus
1.75 "
Kandevõime
110 LBS
 
Klõpsake siia!
5920UOI035L51-9

Pöördratas , ümbris tehtud polüamiidist.

Rattakese valmistatud polüamiidist, tavaline laager , mitteläbiva avaga mööblikinnituste jaoks

Ratta läbimõõt
1.38 "
Rehvi laius
0.43 "
Poldiava
0.35 "

2.05 "
Üldkõrgus
1.22 "
Kandevõime
110 LBS
 
Klõpsake siia!
A520POI035L51-8

Pöördratas , Korpus valmistatud polüpropüleenist .

Rattakese valmistatud polüpropüleenist, tavaline laager , mitteläbiva avaga mööblikinnituste jaoks

Ratta läbimõõt
1.38 "
Rehvi laius
0.24 "
Poldiava
0.31 "

1.50 "
Üldkõrgus
1.54 "
Kandevõime
65 LBS