Neti Kataloog


Tellimus
Väljatrükk
Otsing
°F / " / LBS

Tootevalik :

Klõpsake siia!
IEP180x50-Ø20

Rattakese valmistatud alumiiniumist, must elastne rehv, vulkaniseeritud, täppis-kuullaager

Ratta läbimõõt
180 mm
Rehvi laius
50 mm
Teljeava
20 mm
Rummu pikkus
60 mm
Kandevõime
400 kg