Neti Kataloog


Tellimus
Väljatrükk
Otsing
°F / " / LBS

Tootevalik :

Klõpsake siia!
TOP175x50-Ø20

Rattakese valmistatud polüamiidist, eriti vastupidav, täppis-kuullaager

Ratta läbimõõt
175 mm
Rehvi laius
50 mm
Teljeava
20 mm
Rummu pikkus
60 mm
Kandevõime
800 kg