Neti Kataloog


Ratta läbimõõt 14 mm
Ratta läbimõõt 25 mm
Ratta läbimõõt 30 mm
Ratta läbimõõt 35 mm
Ratta läbimõõt 38 mm
Ratta läbimõõt 40 mm
Ratta läbimõõt 42 mm
Ratta läbimõõt 45 mm
Ratas-Ø 50 mmRatta läbimõõt 65 mm
Ratas-Ø 75 mmRatas-Ø 80 mmRatas-Ø 100 mmLiugurid
 

Ratta läbimõõdul on selle ratta toimimisele märkimisväärne mõju.
Mööblirattad
TENTE abiga on ka kodune elu põnev.