Ostukäru
Meditsiiniline
Haiglavoodirattad
Hooldus voodite rattad
Lisaseadmed
Ühiskondlik
Tooli rattad
Mööbli rattad
Disain rattad
Teras ratas
Lennuteeninduse kärude rattad
Ostukärude rattad
Lisaseadmed
Rattad
Tööstuslik
Tööstuslikud rattad
Utiliseerimissüsteemide rattad
Rattad
Vastupidav
Tugevdatud rattad
Kahveltõstuki rattad
Rattad
Spetsiaalsed lahendused
Neti Kataloog
Uus otsing (3644)
Roostevabast terasest rattad (216)
Ratta läbimõõt 60 mm (10)
Ratas-Ø 80 mm (18)
Ratas-Ø 100 mm (52)
Ratas-Ø 125 mm (59)
Ratas-Ø 150 mm (15)
Ratas-Ø 160 mm (32)
Ratas-Ø 200 mm (28)
Ratta läbimõõdul on selle ratta toimimisele märkimisväärne mõju.
Iga ilmaga: Kõik TENTE rattad, mille mudel algab numbriga 7 või 8, on alati omas elemendis.
Väljatrükk