Neti Kataloog


Tellimus
Väljatrükk
Otsing
°F / " / LBS

Tootevalik :

Klõpsake siia!
3360POJ108P62

Pöördratas , Pressitud ja tsink-kroomitud terasest korpus, kaherealise kuullaagriga pöördepea, mutriga rattatelg, tolmukaitse .

Rattakese valmistatud polüpropüleenist, keermekaitsega, rull-laager , Plaadikinnitus

Ratta läbimõõt
108 mm
Rehvi laius
36 mm
Plaadi suurus
105 x 85 mm
Nihe
32 mm
Üldkõrgus
132 mm
Kandevõime
150 kg