Neti Kataloog


Tellimus
Väljatrükk
Otsing
°F / " / LBS

Tootevalik :

Klõpsake siia!
3478POJ108P62

kinnitatud ratas , kahvel tehtud pressitud terasest, tsingitud-kroomitud, rattatelg koos mutritega, Rattakese valmistatud polüpropüleenist, keermekaitsega, rull-laager , Plaadikinnitus

Ratta läbimõõt
108 mm
Rehvi laius
36 mm
Plaadi suurus
103 x 85 mm
Üldkõrgus
132 mm
Kandevõime
150 kg