Neti Kataloog


Tellimus
Väljatrükk
Otsing
°F / " / LBS

Tootevalik :

Klõpsake siia!
3478UOH200P63

kinnitatud ratas , kahvel tehtud pressitud terasest, tsingitud-kroomitud, rattatelg koos mutritega, Rattakese valmistatud polüamiidist, keermekaitsetega, tavaline laager , Plaadikinnitus

Ratta läbimõõt
200 mm
Rehvi laius
50 mm
Plaadi suurus
137 x 115 mm
Üldkõrgus
240 mm
Kandevõime
350 kg
 
Klõpsake siia!
3478UOJ200P63

kinnitatud ratas , kahvel tehtud pressitud terasest, tsingitud-kroomitud, rattatelg koos mutritega, Rattakese valmistatud polüamiidist, keermekaitsetega, rull-laager , Plaadikinnitus

Ratta läbimõõt
200 mm
Rehvi laius
50 mm
Plaadi suurus
137 x 115 mm
Üldkõrgus
240 mm
Kandevõime
350 kg
 
Klõpsake siia!
3478UOO200P63

kinnitatud ratas , kahvel tehtud pressitud terasest, tsingitud-kroomitud, rattatelg koos mutritega, Rattakese valmistatud polüamiidist, tavaline laager , Plaadikinnitus

Ratta läbimõõt
200 mm
Rehvi laius
50 mm
Plaadi suurus
137 x 115 mm
Üldkõrgus
240 mm
Kandevõime
350 kg
 
Klõpsake siia!
3478UOR200P63

kinnitatud ratas , kahvel tehtud pressitud terasest, tsingitud-kroomitud, rattatelg koos mutritega, Rattakese valmistatud polüamiidist, rull-laager , Plaadikinnitus

Ratta läbimõõt
200 mm
Rehvi laius
50 mm
Plaadi suurus
137 x 115 mm
Üldkõrgus
240 mm
Kandevõime
350 kg