Ostukäru
Meditsiiniline
Haiglavoodirattad
Hooldus voodite rattad
Lisaseadmed
Ühiskondlik
Tooli rattad
Mööbli rattad
Disain rattad
Teras ratas
Lennuteeninduse kärude rattad
Ostukärude rattad
Lisaseadmed
Rattad
Tööstuslik
Tööstuslikud rattad
Utiliseerimissüsteemide rattad
Rattad
Vastupidav
Tugevdatud rattad
Kahveltõstuki rattad
Rattad
Spetsiaalsed lahendused
Neti Kataloog
Uus otsing (3644)
Industriaal rattad (474)
Ratta läbimõõt 58 mm (1)
Ratta läbimõõt 65 mm (2)
Ratas-Ø 80 mm (58)
Ratas-Ø 100 mm (474)
Ratta läbimõõt 108 mm (4)
Ratas-Ø 125 mm (129)
Ratas-Ø 160 mm (74)
Ratas-Ø 200 mm (78)
Ratta läbimõõdul on selle ratta toimimisele märkimisväärne mõju.
Esitage mööblirattale vähemalt sama kõrged nõudmised nagu oma autole.
Väljatrükk