Ostukäru
Ühiskondlik
Tooli rattad
Mööbli rattad
Disain rattad
Teras ratas
Lennuteeninduse kärude rattad
Ostukärude rattad
Lisaseadmed
Rattad
Meditsiiniline
Haiglavoodirattad
Hooldus voodite rattad
Lisaseadmed
Tööstuslik
Tööstuslikud rattad
Utiliseerimissüsteemide rattad
Rattad
Vastupidav
Tugevdatud rattad
Kahveltõstuki rattad
Rattad
Spetsiaalsed lahendused
Uus otsing (3634)
Ratta läbimõõt 14 kuni 65 mm (265)
Ratas-Ø 75 mm (228)
Ratas-Ø 80 mm (147)
Ratta läbimõõt 82 mm (65)
Ratta läbimõõt 85 mm (111)
Ratas-Ø 100 mm (656)
Ratta läbimõõt 108 mm (5)
Ratas-Ø 125 mm (781)
Ratas-Ø 150 mm (288)
Ratas-Ø 160 mm (276)
Ratta läbimõõt 175 mm (5)
Ratta läbimõõt 180 mm (1)
Ratas-Ø 200 mm (328)
Ratta läbimõõt 250 kuni 260 mm (172)
Ratta läbimõõt 300 mm (64)
Ratta läbimõõt 360 mm (9)
Ratta läbimõõt üle 400 mm (70)
Ratta läbimõõdul on selle ratta toimimisele märkimisväärne mõju.
Esitage mööblirattale vähemalt sama kõrged nõudmised nagu oma autole.
Väljatrükk