Neti Kataloog


Ratta läbimõõt 30 mm
Ratta läbimõõt 38 mm
Ratas-Ø 50 mmRatas-Ø 75 mmRatas-Ø 80 mmRatta läbimõõt 82 mm
Ratta läbimõõt 85 mm
Ratas-Ø 100 mmRatta läbimõõt 108 mm
Ratas-Ø 125 mmRatas-Ø 150 mmRatas-Ø 160 mmRatta läbimõõt 175 mm
Ratta läbimõõt 180 mm
Ratas-Ø 200 mmRatta läbimõõt 250 mm
Ratta läbimõõt 300 mm
Ratta läbimõõt 360 mm
Ratta läbimõõt 400 mm
Ratta läbimõõt 405 kuni 645  mm
 

Ratta läbimõõdul on selle ratta toimimisele märkimisväärne mõju.
Rattad
Esitage mööblirattale vähemalt sama kõrged nõudmised nagu oma autole.