Neti Kataloog


Tellimus
Väljatrükk
Otsing
°F / " / LBS

Tootevalik :

Klõpsake siia!
9250FTP400P66

Pöördratas , Korpus ja plaat teraskeevitusega, tsink-kroomitud, suletud pöördelaager koos kaheotstarbelise laagriga ja koonuslaagriga, keermega pöördetihvt ja lukustusmutter, määrdeventiil, rattatelg mutriga .

Rattakese valmistatud valurauast, polüuretaan-rehv, valatud, täppis-kuullaager , Plaadikinnitus

Ratta läbimõõt
400 mm
Rehvi laius
100 mm
Plaadi suurus
250 x 200 mm
Nihe
115 mm
Üldkõrgus
470 mm
Kandevõime
3200 kg
 
Klõpsake siia!
9250STP400P66

Pöördratas , Korpus ja plaat teraskeevitusega, tsink-kroomitud, suletud pöördelaager koos kaheotstarbelise laagriga ja koonuslaagriga, keermega pöördetihvt ja lukustusmutter, määrdeventiil, rattatelg mutriga .

Rattakese valmistatud pressitud terasest, lakitud, eriti vastupidav, polüuretaan-rehv, valatud, täppis-kuullaager , Plaadikinnitus

Ratta läbimõõt
400 mm
Rehvi laius
100 mm
Plaadi suurus
250 x 200 mm
Nihe
115 mm
Üldkõrgus
470 mm
Kandevõime
3200 kg
 
Klõpsake siia!
9950FTP400P68

Pöördratas , Korpus ja plaat teraskeevitusega, tsink-kroomitud, suletud pöördelaager koos kaheotstarbelise laagriga ja koonuslaagriga, keermega pöördetihvt ja lukustusmutter, määrdeventiil, rattatelg mutriga .

Rattakese valmistatud valurauast, polüuretaan-rehv, valatud, täppis-kuullaager , Plaadikinnitus

Ratta läbimõõt
400 mm
Rehvi laius
80 mm
Plaadi suurus
270 x 250 mm
Nihe
105 mm
Üldkõrgus
510 mm
Kandevõime
5000 kg