Neti Kataloog


Tellimus
Väljatrükk
Otsing
°F / " / LBS

Tootevalik :

Klõpsake siia!
9681FTP100P63

Pöördratas suunalukuga , Korpus ja plaat teraskeevitusega, tsink-kroomitud, suletud pöördelaager koos topelt-kuullaagriga, keermega pöördetihvt ja lukustusmutter, määrdeventiil, rattatelg mutriga .

Rattakese valmistatud valurauast, polüuretaan-rehv, valatud, täppis-kuullaager , Plaadikinnitus

Ratta läbimõõt
100 mm
Rehvi laius
50 mm
Plaadi suurus
135 x 110 mm
Nihe
41 mm
Üldkõrgus
145 mm
Kandevõime
450 kg
 
Klõpsake siia!
9681ITP100P63

Pöördratas suunalukuga , Korpus ja plaat teraskeevitusega, tsink-kroomitud, suletud pöördelaager koos topelt-kuullaagriga, keermega pöördetihvt ja lukustusmutter, määrdeventiil, rattatelg mutriga .

Rattakese valmistatud alumiiniumist, polüuretaan-rehv, valatud, täppis-kuullaager , Plaadikinnitus

Ratta läbimõõt
100 mm
Rehvi laius
50 mm
Plaadi suurus
135 x 110 mm
Nihe
41 mm
Üldkõrgus
145 mm
Kandevõime
400 kg
 
Klõpsake siia!
9681TOO100P63

Pöördratas suunalukuga , Korpus ja plaat teraskeevitusega, tsink-kroomitud, suletud pöördelaager koos topelt-kuullaagriga, keermega pöördetihvt ja lukustusmutter, määrdeventiil, rattatelg mutriga .

Rattakese valmistatud polüamiidist, eriti vastupidav, tavaline laager , Plaadikinnitus

Ratta läbimõõt
100 mm
Rehvi laius
50 mm
Plaadi suurus
135 x 110 mm
Nihe
41 mm
Üldkõrgus
145 mm
Kandevõime
600 kg
 
Klõpsake siia!
9681TOP100P63

Pöördratas suunalukuga , Korpus ja plaat teraskeevitusega, tsink-kroomitud, suletud pöördelaager koos topelt-kuullaagriga, keermega pöördetihvt ja lukustusmutter, määrdeventiil, rattatelg mutriga .

Rattakese valmistatud polüamiidist, eriti vastupidav, täppis-kuullaager , Plaadikinnitus

Ratta läbimõõt
100 mm
Rehvi laius
50 mm
Plaadi suurus
135 x 110 mm
Nihe
41 mm
Üldkõrgus
145 mm
Kandevõime
600 kg