Neti Kataloog


Tellimus
Väljatrükk
Otsing
°F / " / LBS

Tootevalik :

Klõpsake siia!
9650FTP150P63 NL50

Pöördratas , Korpus ja plaat teraskeevitusega, tsink-kroomitud, suletud pöördelaager koos kaheotstarbelise laagriga ja koonuslaagriga, keermega pöördetihvt ja lukustusmutter, määrdeventiil, rattatelg mutriga .

Rattakese valmistatud valurauast, polüuretaan-rehv, valatud, täppis-kuullaager , Plaadikinnitus

Ratta läbimõõt
150 mm
Rehvi laius
50 mm
Plaadi suurus
135 x 110 mm
Nihe
57 mm
Üldkõrgus
200 mm
Kandevõime
650 kg
 
Klõpsake siia!
9650FTP150P63 NL60

Pöördratas , Korpus ja plaat teraskeevitusega, tsink-kroomitud, suletud pöördelaager koos kaheotstarbelise laagriga ja koonuslaagriga, keermega pöördetihvt ja lukustusmutter, määrdeventiil, rattatelg mutriga .

Rattakese valmistatud valurauast, polüuretaan-rehv, valatud, täppis-kuullaager , Plaadikinnitus

Ratta läbimõõt
150 mm
Rehvi laius
60 mm
Plaadi suurus
135 x 110 mm
Nihe
57 mm
Üldkõrgus
200 mm
Kandevõime
800 kg
 
Klõpsake siia!
9650ITP150P63

Pöördratas , Korpus ja plaat teraskeevitusega, tsink-kroomitud, suletud pöördelaager koos kaheotstarbelise laagriga ja koonuslaagriga, keermega pöördetihvt ja lukustusmutter, määrdeventiil, rattatelg mutriga .

Rattakese valmistatud alumiiniumist, polüuretaan-rehv, valatud, täppis-kuullaager , Plaadikinnitus

Ratta läbimõõt
150 mm
Rehvi laius
50 mm
Plaadi suurus
135 x 110 mm
Nihe
57 mm
Üldkõrgus
200 mm
Kandevõime
650 kg
 
Klõpsake siia!
9650TOO150P63

Pöördratas , Korpus ja plaat teraskeevitusega, tsink-kroomitud, suletud pöördelaager koos kaheotstarbelise laagriga ja koonuslaagriga, keermega pöördetihvt ja lukustusmutter, määrdeventiil, rattatelg mutriga .

Rattakese valmistatud polüamiidist, eriti vastupidav, tavaline laager , Plaadikinnitus

Ratta läbimõõt
150 mm
Rehvi laius
50 mm
Plaadi suurus
135 x 110 mm
Nihe
57 mm
Üldkõrgus
200 mm
Kandevõime
800 kg
 
Klõpsake siia!
9650TOP150P63

Pöördratas , Korpus ja plaat teraskeevitusega, tsink-kroomitud, suletud pöördelaager koos kaheotstarbelise laagriga ja koonuslaagriga, keermega pöördetihvt ja lukustusmutter, määrdeventiil, rattatelg mutriga .

Rattakese valmistatud polüamiidist, eriti vastupidav, täppis-kuullaager , Plaadikinnitus

Ratta läbimõõt
150 mm
Rehvi laius
50 mm
Plaadi suurus
135 x 110 mm
Nihe
57 mm
Üldkõrgus
200 mm
Kandevõime
800 kg
 
Klõpsake siia!
9680FTP150P63 NL50

Pöördratas , Korpus ja plaat teraskeevitusega, tsink-kroomitud, suletud pöördelaager koos topelt-kuullaagriga, keermega pöördetihvt ja lukustusmutter, määrdeventiil, rattatelg mutriga .

Rattakese valmistatud valurauast, polüuretaan-rehv, valatud, täppis-kuullaager , Plaadikinnitus

Ratta läbimõõt
150 mm
Rehvi laius
50 mm
Plaadi suurus
135 x 110 mm
Nihe
57 mm
Üldkõrgus
200 mm
Kandevõime
700 kg
 
Klõpsake siia!
9680FTP150P63 NL60

Pöördratas , Korpus ja plaat teraskeevitusega, tsink-kroomitud, suletud pöördelaager koos topelt-kuullaagriga, keermega pöördetihvt ja lukustusmutter, määrdeventiil, rattatelg mutriga .

Rattakese valmistatud valurauast, polüuretaan-rehv, valatud, täppis-kuullaager , Plaadikinnitus

Ratta läbimõõt
150 mm
Rehvi laius
60 mm
Plaadi suurus
135 x 110 mm
Nihe
57 mm
Üldkõrgus
200 mm
Kandevõime
810 kg
 
Klõpsake siia!
9680ITP150P63

Pöördratas , Korpus ja plaat teraskeevitusega, tsink-kroomitud, suletud pöördelaager koos topelt-kuullaagriga, keermega pöördetihvt ja lukustusmutter, määrdeventiil, rattatelg mutriga .

Rattakese valmistatud alumiiniumist, polüuretaan-rehv, valatud, täppis-kuullaager , Plaadikinnitus

Ratta läbimõõt
150 mm
Rehvi laius
50 mm
Plaadi suurus
135 x 110 mm
Nihe
57 mm
Üldkõrgus
200 mm
Kandevõime
650 kg
 
Klõpsake siia!
9680TOO150P63

Pöördratas , Korpus ja plaat teraskeevitusega, tsink-kroomitud, suletud pöördelaager koos topelt-kuullaagriga, keermega pöördetihvt ja lukustusmutter, määrdeventiil, rattatelg mutriga .

Rattakese valmistatud polüamiidist, eriti vastupidav, tavaline laager , Plaadikinnitus

Ratta läbimõõt
150 mm
Rehvi laius
50 mm
Plaadi suurus
135 x 110 mm
Nihe
57 mm
Üldkõrgus
200 mm
Kandevõime
800 kg
 
Klõpsake siia!
9680TOP150P63

Pöördratas , Korpus ja plaat teraskeevitusega, tsink-kroomitud, suletud pöördelaager koos topelt-kuullaagriga, keermega pöördetihvt ja lukustusmutter, määrdeventiil, rattatelg mutriga .

Rattakese valmistatud polüamiidist, eriti vastupidav, täppis-kuullaager , Plaadikinnitus

Ratta läbimõõt
150 mm
Rehvi laius
50 mm
Plaadi suurus
135 x 110 mm
Nihe
57 mm
Üldkõrgus
200 mm
Kandevõime
800 kg
 
Klõpsake siia!
9950FTP150P65

Pöördratas , Korpus ja plaat teraskeevitusega, tsink-kroomitud, suletud pöördelaager koos kaheotstarbelise laagriga ja koonuslaagriga, keermega pöördetihvt ja lukustusmutter, määrdeventiil, rattatelg mutriga .

Rattakese valmistatud valurauast, polüuretaan-rehv, valatud, täppis-kuullaager , Plaadikinnitus

Ratta läbimõõt
150 mm
Rehvi laius
50 mm
Plaadi suurus
200 x 160 mm
Nihe
55 mm
Üldkõrgus
230 mm
Kandevõime
1400 kg
 
Klõpsake siia!
9950TOP150P65

Pöördratas , Korpus ja plaat teraskeevitusega, tsink-kroomitud, suletud pöördelaager koos kaheotstarbelise laagriga ja koonuslaagriga, keermega pöördetihvt ja lukustusmutter, määrdeventiil, rattatelg mutriga .

Rattakese valmistatud polüamiidist, eriti vastupidav, täppis-kuullaager , Plaadikinnitus

Ratta läbimõõt
150 mm
Rehvi laius
50 mm
Plaadi suurus
200 x 160 mm
Nihe
55 mm
Üldkõrgus
230 mm
Kandevõime
1600 kg