Ostukäru
Meditsiiniline
Haiglavoodirattad
Hooldus voodite rattad
Lisaseadmed
Ühiskondlik
Tooli rattad
Mööbli rattad
Disain rattad
Teras ratas
Lennuteeninduse kärude rattad
Ostukärude rattad
Lisaseadmed
Rattad
Tööstuslik
Tööstuslikud rattad
Utiliseerimissüsteemide rattad
Rattad
Vastupidav
Tugevdatud rattad
Kahveltõstuki rattad
Rattad
Spetsiaalsed lahendused
Neti Kataloog
Uus otsing (3644)
Tugevdatud rattad (483)
Ratas-Ø 80 mm (3)
Ratas-Ø 100 mm (16)
Ratas-Ø 125 mm (68)
Ratas-Ø 150 mm (44)
Ratas-Ø 160 mm (104)
Ratas-Ø 200 mm (118)
Ratta läbimõõt 250 mm (90)
Ratta läbimõõt 300 mm (30)
Ratta läbimõõt 360 mm (2)
Ratta läbimõõt 400 mm (6)
Ratta läbimõõt 500 mm (2)
Ratta läbimõõdul on selle ratta toimimisele märkimisväärne mõju.
Mis see on: saavutab kõrge vanuse, kannab kuni 11 000 kg ja ei näe üldse vanaksjäänud välja?
Väljatrükk