Neti Kataloog


Tellimus
Väljatrükk
Otsing
°F / " / LBS

Tootevalik :

Klõpsake siia!
MOP150x50-Ø30

Rattakese valmistatud polüamiidist, eriti vastupidav mudel, täppis-kuullaager

Ratta läbimõõt
150 mm
Rehvi laius
50 mm
Teljeava
30 mm
Rummu pikkus
60 mm
Kandevõime
2100 kg
 
Klõpsake siia!
MOP150x80-Ø35

Rattakese valmistatud polüamiidist, eriti vastupidav mudel, täppis-kuullaager

Ratta läbimõõt
150 mm
Rehvi laius
50 mm
Teljeava
35 mm
Rummu pikkus
90 mm
Kandevõime
3000 kg
 
Klõpsake siia!
TOO150x50-Ø20

Rattakese valmistatud polüamiidist, eriti vastupidav, tavaline laager

Ratta läbimõõt
150 mm
Rehvi laius
50 mm
Teljeava
20 mm
Rummu pikkus
60 mm
Kandevõime
800 kg
 
Klõpsake siia!
TOP150x50-Ø20

Rattakese valmistatud polüamiidist, eriti vastupidav, täppis-kuullaager

Ratta läbimõõt
150 mm
Rehvi laius
50 mm
Teljeava
20 mm
Rummu pikkus
60 mm
Kandevõime
800 kg