Neti Kataloog


Tellimus
Väljatrükk
Otsing
°F / " / LBS

Tootevalik :

Klõpsake siia!
3476PVO160P69-Q1-11

Pöördratas keskse lukuga , Pressitud ja tsink-kroomitud terasest korpus, kaherealise kuullaagriga pöördepea, mutriga rattatelg, tolmukaitse .

Rattakese valmistatud polüpropüleenist, täiskummist rehv, must, tavaline laager , plaadikinnitus kesklukuga

Nõuanne :
Piduripedaal on kinnitatud paigaldusplaadi külge. Pöördemehhanism on paigaldusplaadist sõltumatu. Seetõttu on piduripedaal alati samas asendis. .

Ratta läbimõõt
160 mm
Rehvi laius
40 mm
Plaadi suurus
137 x 105 mm
Nihe
55 mm
Üldkõrgus
200 mm
Kandevõime
135 kg
 
Klõpsake siia!
3476UFP160P67

Pöördratas keskse lukuga , Pressitud ja tsink-kroomitud terasest korpus, kaherealise kuullaagriga pöördepea, mutriga rattatelg, tolmukaitse .

Rattakese valmistatud polüamiidist, elastne rehv, ei jäta jälgi, täppis-kuullaager , plaadikinnitus kesklukuga

Nõuanne :
Piduripedaal on kinnitatud paigaldusplaadi külge. Pöördemehhanism on paigaldusplaadist sõltumatu. Seetõttu on piduripedaal alati samas asendis. .

Ratta läbimõõt
160 mm
Rehvi laius
46 mm
Plaadi suurus
137 x 105 mm
Nihe
55 mm
Üldkõrgus
216 mm
Kandevõime
300 kg