Neti Kataloog


Tellimus
Väljatrükk
Otsing
°F / " / LBS

Tootevalik :

Klõpsake siia!
5229UAI050B10-11x20

valmistatud polüamiidist, teflonil põhinev kõvadele põrandatele

Ratta läbimõõt
50 mm
Rõngasklambriga polt
11 x 20 mm
Üldkõrgus
39 mm
 
Klõpsake siia!
A229POI050B10-11x20

valmistatud polüpropüleenist, pehmetele põrandatele

Ratta läbimõõt
50 mm
Rõngasklambriga polt
11 x 20 mm
Üldkõrgus
33 mm
 
Klõpsake siia!
A229YOI050B10-11x20

valmistatud polüpropüleenist, elektrit juhtiv, pehmetele põrandatele

Ratta läbimõõt
50 mm
Rõngasklambriga polt
11 x 20 mm
Üldkõrgus
33 mm