Neti Kataloog


Tellimus
Väljatrükk
Otsing
°F / " / LBS

Tootevalik :

Klõpsake siia!
3430POI058P60-80x60

Pöördratas , Korpus valmistatud pressitud terasest, tsink-kroomitud, ühe kuulirööpaga pöördpeaga, needitud telg .

Rattakese valmistatud polüpropüleenist, tavaline laager , Plaadikinnitus

Ratta läbimõõt
58 mm
Rehvi laius
28 mm
Plaadi suurus
80 x 60 mm
Nihe
21 mm
Üldkõrgus
76 mm
Kandevõime
100 kg