Neti Kataloog


Tellimus
Väljatrükk
Otsing
°F / " / LBS

Tootevalik :

Klõpsake siia!
5020PJH100L51-10 RAL7035
MONO

Pöördratas , ümbris tehtud polüamiidist.

Rattakese valmistatud polüpropüleenist, TENTEprene (termoplastilisest kummist) rehv, hall, ei jäta jälgi, keermekaitsetega, tavaline laager , mitteläbiva avaga mööblikinnituste jaoks

Ratta läbimõõt
100 mm
Rehvi laius
24 mm
Poldiava
10 mm
Nihe
40 mm
Üldkõrgus
120 mm
Kandevõime
70 kg
 
Klõpsake siia!
5020PJH100L51-10 RAL9006
MONO

Pöördratas , ümbris tehtud polüamiidist.

Rattakese valmistatud polüpropüleenist, TENTEprene (termoplastilisest kummist) rehv, hall, ei jäta jälgi, keermekaitsetega, tavaline laager , mitteläbiva avaga mööblikinnituste jaoks

Ratta läbimõõt
100 mm
Rehvi laius
24 mm
Poldiava
10 mm
Nihe
40 mm
Üldkõrgus
120 mm
Kandevõime
70 kg