Neti Kataloog


Tellimus
Väljatrükk
Otsing
°F / " / LBS

Tootevalik :

Klõpsake siia!
5520POI042L51-8

Pöördratas , ümbris tehtud polüamiidist.

Rattakese valmistatud polüpropüleenist, tavaline laager , mitteläbiva avaga mööblikinnituste jaoks

Ratta läbimõõt
42 mm
Rehvi laius
6 mm
Poldiava
8 mm

37 mm
Üldkõrgus
49 mm
Kandevõime
30 kg
 
Klõpsake siia!
5520POI042L51-8 chrome

Pöördratas , ümbris tehtud polüamiidist.

Rattakese valmistatud polüpropüleenist, tavaline laager , mitteläbiva avaga mööblikinnituste jaoks

Ratta läbimõõt
42 mm
Rehvi laius
6 mm
Poldiava
8 mm

37 mm
Üldkõrgus
49 mm
Kandevõime
30 kg
 
Klõpsake siia!
A520POI042L51-8

Pöördratas , Korpus valmistatud polüpropüleenist .

Rattakese valmistatud polüpropüleenist, tavaline laager , mitteläbiva avaga mööblikinnituste jaoks

Ratta läbimõõt
42 mm
Rehvi laius
6 mm
Poldiava
8 mm

37 mm
Üldkõrgus
49 mm
Kandevõime
30 kg