Neti Kataloog


Tellimus
Väljatrükk
Otsing
°F / " / LBS

Tootevalik :

Klõpsake siia!
1430POI038P60-46x38

Pöördratas , Korpus valmistatud pressitud terasest, tsink-kroomitud, ühe kuulirööpaga pöördpeaga, needitud telg .

Rattakese valmistatud polüpropüleenist, tavaline laager , Plaadikinnitus

Ratta läbimõõt
38 mm
Rehvi laius
16 mm
Plaadi suurus
46 x 38 mm
Nihe
13 mm
Üldkõrgus
50.5 mm
Kandevõime
25 kg