Neti Kataloog


Tellimus
Väljatrükk
Otsing
°F / " / LBS

Tootevalik :

Klõpsake siia!
5920UOI035L51-10

Pöördratas , ümbris tehtud polüamiidist.

Rattakese valmistatud polüamiidist, tavaline laager , mitteläbiva avaga mööblikinnituste jaoks

Ratta läbimõõt
35 mm
Rehvi laius
11 mm
Poldiava
10 mm

52 mm
Üldkõrgus
44.5 mm
Kandevõime
50 kg
 
Klõpsake siia!
5920UOI035L51-9

Pöördratas , ümbris tehtud polüamiidist.

Rattakese valmistatud polüamiidist, tavaline laager , mitteläbiva avaga mööblikinnituste jaoks

Ratta läbimõõt
35 mm
Rehvi laius
11 mm
Poldiava
9 mm

52 mm
Üldkõrgus
31 mm
Kandevõime
50 kg
 
Klõpsake siia!
A520POI035L51-8

Pöördratas , Korpus valmistatud polüpropüleenist .

Rattakese valmistatud polüpropüleenist, tavaline laager , mitteläbiva avaga mööblikinnituste jaoks

Ratta läbimõõt
35 mm
Rehvi laius
6 mm
Poldiava
8 mm

38 mm
Üldkõrgus
39 mm
Kandevõime
30 kg