Neti Kataloog


Tellimus
Väljatrükk
Otsing
°F / " / LBS

Tootevalik :

Klõpsake siia!
1298POI014P80

kinnitatud ratas , Kahvel valmistatud pressitud terasest, tsink-kroomitud, needitud telg , Rattakese valmistatud polüpropüleenist, tavaline laager , Plaat, ümmargune

Ratta läbimõõt
14 mm
Rehvi laius
14 mm
Plaadi suurus
26 mm
Üldkõrgus
13.5 mm
Kandevõime
15 kg
 
Klõpsake siia!
2198POI014P60-30x17

kinnitatud ratas , Kahvel valmistatud pressitud terasest, tsink-kroomitud, needitud telg , Rattakese valmistatud polüpropüleenist, tavaline laager , Plaadikinnitus

Ratta läbimõõt
14 mm
Rehvi laius
14 mm
Plaadi suurus
30 x 17 mm
Üldkõrgus
17 mm
Kandevõime
25 kg