Neti Kataloog


Tellimus
Väljatrükk
Otsing
°F / " / LBS

Tootevalik :

Klõpsake siia!
2478DIK125P50

kinnitatud ratas , Kahvel valmistatud pressitud terasest, tsink-kroomitud , rattatelg mutriga , Rattakese valmistatud pressitud terasest, täiskummist rehv, hall, ei jäta jälgi, keermekaitsetega, koonus-kuullaager , Plaadikinnitus

plaadi pikikülg 90° nurga all .

Ratta läbimõõt
125 mm
Rehvi laius
32 mm
Plaadi suurus
77 x 67 mm
Üldkõrgus
160 mm
Kandevõime
100 kg
 
Klõpsake siia!
2478DYK125P50

kinnitatud ratas , Kahvel valmistatud pressitud terasest, tsink-kroomitud , rattatelg mutriga , Rattakese valmistatud pressitud terasest, täiskummist rehv, must, ei jäta jälgi, elektrit juhtiv, keermekaitsetega, koonus-kuullaager , Plaadikinnitus

plaadi pikikülg 90° nurga all .

Ratta läbimõõt
125 mm
Rehvi laius
32 mm
Plaadi suurus
77 x 67 mm
Üldkõrgus
160 mm
Kandevõime
100 kg
 
Klõpsake siia!
2478PJO125P50

kinnitatud ratas , Kahvel valmistatud pressitud terasest, tsink-kroomitud , rattatelg mutriga , Rattakese valmistatud polüpropüleenist, TENTEprene (termoplastilisest kummist) rehv, hall, ei jäta jälgi, tavaline laager , Plaadikinnitus

plaadi pikikülg 90° nurga all .

Ratta läbimõõt
125 mm
Rehvi laius
32 mm
Plaadi suurus
77 x 67 mm
Üldkõrgus
160 mm
Kandevõime
100 kg
 
Klõpsake siia!
2478PJP125P50

kinnitatud ratas , Kahvel valmistatud pressitud terasest, tsink-kroomitud , rattatelg mutriga , Rattakese valmistatud polüpropüleenist, TENTEprene (termoplastilisest kummist) rehv, hall, ei jäta jälgi, täppis-kuullaager , keermekaitsetega , Plaadikinnitus

plaadi pikikülg 90° nurga all .

Ratta läbimõõt
125 mm
Rehvi laius
32 mm
Plaadi suurus
77 x 67 mm
Üldkõrgus
160 mm
Kandevõime
100 kg
 
Klõpsake siia!
2478UAP125P50

kinnitatud ratas , Kahvel valmistatud pressitud terasest, tsink-kroomitud , rattatelg mutriga , Rattakese valmistatud polüamiidist, polüuretaan-rehv, täppis-kuullaager , keermekaitsetega , Plaadikinnitus

plaadi pikikülg 90° nurga all .

Ratta läbimõõt
125 mm
Rehvi laius
32 mm
Plaadi suurus
77 x 67 mm
Üldkõrgus
160 mm
Kandevõime
100 kg
 
Klõpsake siia!
2478XSX125P50

kinnitatud ratas , Kahvel valmistatud pressitud terasest, tsink-kroomitud , rattatelg mutriga , Rattakese valmistatud polüamiidist, elektrit juhtiv, polüuretaan-rehv, keermekaitsetega, täppis-kuullaager, suletud. , Plaadikinnitus

plaadi pikikülg 90° nurga all .

Ratta läbimõõt
125 mm
Rehvi laius
32 mm
Plaadi suurus
77 x 67 mm
Üldkõrgus
160 mm
Kandevõime
100 kg
 
Klõpsake siia!
2478YGO125P50

kinnitatud ratas , Kahvel valmistatud pressitud terasest, tsink-kroomitud , rattatelg mutriga , Rattakese valmistatud polüpropüleenist, elektrit juhtiv, TENTEprene (termoplastilisest kummist) rehv, hall, ei jäta jälgi, tavaline laager , Plaadikinnitus

plaadi pikikülg 90° nurga all .

Ratta läbimõõt
125 mm
Rehvi laius
32 mm
Plaadi suurus
77 x 67 mm
Üldkõrgus
160 mm
Kandevõime
100 kg