2-mõõtmeline joonis
|
|
MOP075x60-Ø20 NL60
EAN 4031582339345
Rattakese valmistatud polüamiidist, eriti vastupidav mudel, täppis-kuullaager
| Kulumiskindel |
 |
| Veeremis müra |
 |
| Kulumine |
 |
| Kuumus kindel |
 |
| Rooste kaitse |
 |
Telli netist
|
|
HIND:
|
plus käibemaks (Allahindlus)
|
|
Tellimuse kogus:
|
|
|
|
|
Tehnilised andmed
|
|
Ratta läbimõõt
|
75 mm |
|
Keerme laius
|
60 mm |
|
Teljeava läbimõõt
|
20 mm |
|
Rummu pikkus
|
60 mm |
|
Temperatuur
|
- 40 / + 80 °C |
|
Standard
|
EN 12533 |
|
|
|
|