2-mõõtmeline joonis
|
|
FTP125x50-Ø20 NL55
EAN 4031582332056
Rattakese valmistatud valurauast, polüuretaan-rehv, valatud, täppis-kuullaager
| Kulumiskindel |
 |
| Veeremis müra |
 |
| Kulumine |
 |
| Kuumus kindel |
 |
| Rooste kaitse |
 |
Telli netist
|
|
HIND:
|
plus käibemaks (Allahindlus)
|
|
Tellimuse kogus:
|
|
|
|
|
Tehnilised andmed
|
|
Ratta läbimõõt
|
125 mm |
|
Keerme laius
|
50 mm |
|
Teljeava läbimõõt
|
25 mm |
|
Rummu pikkus
|
55 mm |
|
Keerme kõvadus
|
Shore A 92 |
|
Temperatuur
|
- 20 / + 60 °C |
|
Standard
|
EN 12533 |
|
laager
|
6006 |
|
|
|
|