2-mõõtmeline joonis
|
|
ETP062x20-Ø17
EAN 4031582331226
Rattakese valmistatud terasest, polüuretaan-rehv, valatud, täppis-kuullaager.
Kandevõimed sileda ja tasase põrandapinna puhul
.
| Kulumiskindel |
 |
| Veeremis müra |
 |
| Kulumine |
 |
| Kuumus kindel |
 |
| Rooste kaitse |
 |
Telli netist
|
|
HIND:
|
plus käibemaks (Allahindlus)
|
|
Tellimuse kogus:
|
|
|
|
|
Tehnilised andmed
|
|
Ratta läbimõõt
|
62 mm |
|
Keerme laius
|
20 mm |
|
Teljeava läbimõõt
|
17 mm |
|
Rummu pikkus
|
10 mm |
|
Keerme kõvadus
|
Shore A 92 |
|
Temperatuur
|
- 20 / + 60 °C |
|
Dünaamiline kandevõime
|
100 kg |
|
Staatiline kandevõime
|
200 kg |
|
|
|
|