2-mõõtmeline joonis
|
|
9688FTP200P64
EAN 4031582316230
kinnitatud ratas
, Kahvel ja plaat teraskeevitusega, tsink-kroomitud, rattatelg mutriga
, Rattakese valmistatud valurauast, polüuretaan-rehv, valatud, täppis-kuullaager
, Plaadikinnitus
| Kulumiskindel |
 |
| Veeremis müra |
 |
| Kulumine |
 |
| Kuumus kindel |
 |
| Rooste kaitse |
 |
Telli netist
|
|
HIND:
|
plus käibemaks (Allahindlus)
|
|
Tellimuse kogus:
|
|
|
|
|
Tehnilised andmed
|
|
Ratta läbimõõt
|
200 mm |
|
Keerme laius
|
80 mm |
|
Keerme kõvadus
|
Shore A 92 |
|
Plaadi suurus
|
175 x 140 mm |
|
Plaadiavade keskmed
|
140 x 105 mm |
|
Plaadiavad
|
15 mm |
|
Kogukõrgus
|
255 mm |
|
Temperatuur
|
- 20 / + 60 °C |
|
Standard
|
EN 12533 |
|
Kaal
|
10.756 kg |
|
Dünaamiline kandevõime
|
1400 kg |
|
Staatiline kandevõime
|
2800 kg |
|
|
|
|