Variandid
 
2-mõõtmeline joonis
|
|
9680TOO160P63
EAN 4031582315264
Pöördratas
, Korpus ja plaat teraskeevitusega, tsink-kroomitud, suletud pöördelaager koos topelt-kuullaagriga, keermega pöördetihvt ja lukustusmutter, määrdeventiil, rattatelg mutriga
.
Rattakese valmistatud polüamiidist, eriti vastupidav, tavaline laager
, Plaadikinnitus
| Kulumiskindel |
 |
| Veeremis müra |
 |
| Kulumine |
 |
| Kuumus kindel |
 |
| Rooste kaitse |
 |
Telli netist
|
|
HIND:
|
plus käibemaks (Allahindlus)
|
|
Tellimuse kogus:
|
|
|
|
|
Tehnilised andmed
|
|
Ratta läbimõõt
|
160 mm |
|
Keerme laius
|
50 mm |
|
Keerme kõvadus
|
Shore D 75 |
|
Plaadi suurus
|
135 x 110 mm |
|
Plaadiavade keskmed
|
105 x 80/75 mm |
|
Plaadiavad
|
11 mm |
|
Nihe
|
57 mm |
|
Pöörderaadius
|
137 mm |
|
Pöördetakistus
|
274 mm |
|
Kogukõrgus
|
205 mm |
|
Temperatuur
|
- 40 / + 80 °C |
|
Standard
|
EN 12533 |
|
Kaal
|
4.463 kg |
|
Dünaamiline kandevõime
|
850 kg |
|
Staatiline kandevõime
|
1700 kg |
|
|
|
|