Variandid
 
2-mõõtmeline joonis
|
|
3640IEP125P63
EAN 4031582337143
Pöördratas
, korpus on valmistatud tugevast pressitud terasest, tsingitud, täppiskuullaagril pöörlev kinnitusplaat, suletud, rattatelg koos muttriga.
Rattakese valmistatud alumiiniumist, must elastne rehv, vulkaniseeritud, täppis-kuullaager
, Plaadikinnitus
| Kulumiskindel |
 |
| Veeremis müra |
 |
| Kulumine |
 |
| Kuumus kindel |
 |
| Rooste kaitse |
 |
Telli netist
|
|
HIND:
|
plus käibemaks (Allahindlus)
|
|
Tellimuse kogus:
|
|
|
|
|
Tehnilised andmed
|
|
Ratta läbimõõt
|
125 mm |
|
Keerme laius
|
50 mm |
|
Keerme kõvadus
|
Shore A 67 |
|
Plaadi suurus
|
137 x 105 mm |
|
Plaadiavade keskmed
|
105 x 80/75 mm |
|
Plaadiavad
|
11 mm |
|
Nihe
|
55 mm |
|
Pöörderaadius
|
117.5 mm |
|
Pöördetakistus
|
235 mm |
|
Kogukõrgus
|
178 mm |
|
Temperatuur
|
- 20 / + 85 °C |
|
Standard
|
EN 12532 |
|
Dünaamiline kandevõime
|
300 kg |
|
Staatiline kandevõime
|
600 kg |
|
|
|
|