Variandid
 
2-mõõtmeline joonis
|
|
9681FVP300P64
EAN 4031582315516
Pöördratas suunalukuga
, Korpus ja plaat teraskeevitusega, tsink-kroomitud, suletud pöördelaager koos topelt-kuullaagriga, keermega pöördetihvt ja lukustusmutter, määrdeventiil, rattatelg mutriga
.
Rattakese valmistatud valurauast, täiskummist rehv, must, täppis-kuullaager
, Plaadikinnitus
| Kulumiskindel |
 |
| Veeremis müra |
 |
| Kulumine |
 |
| Kuumus kindel |
 |
| Rooste kaitse |
 |
Telli netist
|
|
HIND:
|
plus käibemaks (Allahindlus)
|
|
Tellimuse kogus:
|
|
|
|
|
Tehnilised andmed
|
|
Ratta läbimõõt
|
300 mm |
|
Keerme laius
|
85 mm |
|
Keerme kõvadus
|
Shore A 70 |
|
Plaadi suurus
|
175 x 140 mm |
|
Plaadiavade keskmed
|
140 x 105 mm |
|
Plaadiavad
|
15 mm |
|
Nihe
|
70 mm |
|
Pöördetakistus
|
474 mm |
|
Kogukõrgus
|
355 mm |
|
Temperatuur
|
- 20 / + 85 °C |
|
Standard
|
EN 12533 |
|
Kaal
|
23.027 kg |
|
Dünaamiline kandevõime
|
800 kg |
|
Staatiline kandevõime
|
1600 kg |
|
|
|
|