Variandid
 
2-mõõtmeline joonis
|
|
4680IEP160P63
EAN 4031582307801
Pöördratas
, Korpus valmistatud pressitud terasest, tsink-kroomitud, topelt-kuullaager pöördpeas
.
Rattakese valmistatud alumiiniumist, must elastne rehv, vulkaniseeritud, täppis-kuullaager
, Plaadikinnitus
| Kulumiskindel |
 |
| Veeremis müra |
 |
| Kulumine |
 |
| Kuumus kindel |
 |
| Rooste kaitse |
 |
Telli netist
|
|
HIND:
|
plus käibemaks (Allahindlus)
|
|
Tellimuse kogus:
|
|
|
|
|
Tehnilised andmed
|
|
Ratta läbimõõt
|
160 mm |
|
Keerme laius
|
50 mm |
|
Keerme kõvadus
|
Shore A 67 |
|
Plaadi suurus
|
140 x 110 mm |
|
Plaadiavade keskmed
|
105 x 80/74 mm |
|
Plaadiavad
|
11 mm |
|
Nihe
|
55 mm |
|
Pöörderaadius
|
135 mm |
|
Pöördetakistus
|
270 mm |
|
Kogukõrgus
|
200 mm |
|
Temperatuur
|
- 20 / + 85 °C |
|
Standard
|
EN 12532 |
|
Kaal
|
3.378 kg |
|
Dünaamiline kandevõime
|
350 kg |
|
Staatiline kandevõime
|
700 kg |
|
|
|
|