2-mõõtmeline joonis
|
|
UAR125x30-Ø12 NL34,9
EAN 4031582323122
Rattakese valmistatud polüamiidist, polüuretaan-rehv, rull-laager
| Kulumiskindel |
 |
| Veeremis müra |
 |
| Kulumine |
 |
| Kuumus kindel |
 |
| Rooste kaitse |
 |
Telli netist
|
|
HIND:
|
plus käibemaks (Allahindlus)
|
|
Tellimuse kogus:
|
|
|
|
|
Tehnilised andmed
|
|
Ratta läbimõõt
|
125 mm |
|
Keerme laius
|
30 mm |
|
Teljeava läbimõõt
|
12 mm |
|
Rummu pikkus
|
34.9 mm |
|
Keerme kõvadus
|
Shore D 40 |
|
Temperatuur
|
- 40 / + 80 °C |
|
Standard
|
EN 12532 |
|
Kaal
|
0.224 kg |
|
Dünaamiline kandevõime
|
125 kg |
|
Staatiline kandevõime
|
250 kg |
|
|
|
|