2-mõõtmeline joonis
|
|
IOG100x35-Ø8
EAN 4031582338065
Kuumus kindel ratas, ratas on valmistatud alumiiniumist, ise-määriv laager
| Kulumiskindel |
 |
| Veeremis müra |
 |
| Kulumine |
 |
| Kuumus kindel |
 |
| Rooste kaitse |
 |
Telli netist
|
|
HIND:
|
plus käibemaks (Allahindlus)
|
|
Tellimuse kogus:
|
|
|
|
|
Tehnilised andmed
|
|
Ratta läbimõõt
|
100 mm |
|
Keerme laius
|
35 mm |
|
Teljeava läbimõõt
|
8 mm |
|
Rummu pikkus
|
45 mm |
|
Temperatuur
|
- 40 / + 280 °C |
|
Standard
|
EN 12532 |
|
Dünaamiline kandevõime
|
125 kg |
|
Staatiline kandevõime
|
250 kg |
|
|
|
|