2-mõõtmeline joonis
|
|
UFP100x34-Ø8
EAN 4031582338690
Rattakese valmistatud polüamiidist, elastne rehv, ei jäta jälgi, täppis-kuullaager
| Kulumiskindel |
 |
| Veeremis müra |
 |
| Kulumine |
 |
| Kuumus kindel |
 |
| Rooste kaitse |
 |
Telli netist
|
|
HIND:
|
plus käibemaks (Allahindlus)
|
|
Tellimuse kogus:
|
|
|
|
|
Tehnilised andmed
|
|
Ratta läbimõõt
|
100 mm |
|
Keerme laius
|
34 mm |
|
Teljeava läbimõõt
|
8 mm |
|
Rummu pikkus
|
45 mm |
|
Keerme kõvadus
|
Shore A 64 |
|
Temperatuur
|
- 20 / + 80 °C |
|
Standard
|
EN 12532 |
|
Dünaamiline kandevõime
|
160 kg |
|
Staatiline kandevõime
|
320 kg |
|
|
|
|