2-mõõtmeline joonis
|
|
UAP080x30-Ø8 P7
EAN 4031582322927
Rattakese valmistatud polüamiidist, polüuretaan-rehv, täppis-kuullaager
| Kulumiskindel |
 |
| Veeremis müra |
 |
| Kulumine |
 |
| Kuumus kindel |
 |
| Rooste kaitse |
 |
|
|
|
Tehnilised andmed
|
|
Ratta läbimõõt
|
80 mm |
|
Keerme laius
|
30 mm |
|
Teljeava läbimõõt
|
8 mm |
|
Rummu pikkus
|
44 mm |
|
Keerme kõvadus
|
Shore D 60 |
|
Temperatuur
|
- 40 / + 80 °C |
|
Standard
|
EN 12532 |
|
Kaal
|
0.3 kg |
|
Dünaamiline kandevõime
|
100 kg |
|
Staatiline kandevõime
|
200 kg |
|
|
|
|