Variandid
2-mõõtmeline joonis
|
|
1470PAO050P40
EAN 4031582335347
Pöördratas
, ümbris tehtud pressitud terasest, tsingitud-kroomitud, topelt kuullaageritel, pöörlev kinnitusplaat.
ratta kese valmistatud polüpropüleenist, Veerepind: Polüuretaan, harilik laager, Plaadikinnitus
| Kulumiskindel |
 |
| Veeremis müra |
 |
| Kulumine |
 |
| Kuumus kindel |
 |
| Rooste kaitse |
 |
Telli netist
|
|
HIND:
|
plus käibemaks (Allahindlus)
|
|
Tellimuse kogus:
|
|
|
|
|
Tehnilised andmed
|
|
Ratta läbimõõt
|
50 mm |
|
Keerme laius
|
19,5 mm |
|
Keerme kõvadus
|
Shore D 40 |
|
Plaadi suurus
|
60 x 60 mm |
|
Plaadiavade keskmed
|
48/38 x 48/38 mm |
|
Nihe
|
24 mm |
|
Pöörderaadius
|
49 mm |
|
Pöördetakistus
|
98 mm |
|
Kogukõrgus
|
69 mm |
|
Temperatuur
|
- 20 / + 60 °C |
|
Standard
|
EN 12530 |
|
Dünaamiline kandevõime
|
40 kg |
|
Staatiline kandevõime
|
80 kg |
|
|
|
|