Variandid
2-mõõtmeline joonis
|
|
6A23YOI050B10-11x20
EAN 4031582340556
Pöördratas vahepiduriga
, Liugurid valmistatud polüamiidist
.
Rattakese valmistatud polüpropüleenist, tavaline laager, elektrit juhtiv
, varras rõngasklambriga
| Kulumiskindel |
 |
| Veeremis müra |
 |
| Kulumine |
 |
| Kuumus kindel |
 |
| Rooste kaitse |
 |
Telli netist
|
|
HIND:
|
plus käibemaks (Allahindlus)
|
|
Tellimuse kogus:
|
|
|
|
|
Tehnilised andmed
|
|
Ratta läbimõõt
|
50 mm |
|
Keerme laius
|
8 mm |
|
Keerme kõvadus
|
Shore D 65 |
|
Ratta laius
|
55 mm |
|
Rõngasklambriga metallvarras
|
11 x 20 mm |
|
Pöörderaadius
|
51 mm |
|
Pöördetakistus
|
102 mm |
|
Kogukõrgus
|
59 mm |
|
Temperatuur
|
- 20 / + 60 °C |
|
Standard
|
EN 12529 |
|
Kaal
|
0.129 kg |
|
|
|
|