2-mõõtmeline joonis
|
|
5523PJI050B10-11x20 SMILES:CAT
EAN 4031582338317
Pöördratas vahepiduriga
, ümbris tehtud polüamiidist.
Rattakese valmistatud polüpropüleenist, TENTEprene (termoplastilisest kummist) rehv, hall, ei jäta jälgi, tavaline laager
, varras rõngasklambriga
| Kulumiskindel |
 |
| Veeremis müra |
 |
| Kulumine |
 |
| Kuumus kindel |
 |
| Rooste kaitse |
 |
Telli netist
|
|
HIND:
|
plus käibemaks (Allahindlus)
|
|
Tellimuse kogus:
|
|
|
|
|
Tehnilised andmed
|
|
Ratta läbimõõt
|
50 mm |
|
Keerme laius
|
8,5 mm |
|
Ratta laius
|
54.3 mm |
|
Rõngasklambriga metallvarras
|
11 x 20 mm |
|
Kupli läbimõõt
|
23 mm |
|
Nihe
|
20 mm |
|
Kogukõrgus
|
75.5 mm |
|
Temperatuur
|
- 20 / + 60 °C |
|
Standard
|
EN 12529 |
|
|
|
|