Variandid
2-mõõtmeline joonis
|
|
A523PJI050B10 DOM38
EAN 4031582317343
Pöördratas vahepiduriga
, Korpus valmistatud polüpropüleenist
.
Rattakese valmistatud polüpropüleenist, TENTEprene (termoplastilisest kummist) rehv, hall, ei jäta jälgi, tavaline laager
, varras rõngasklambriga
| Kulumiskindel |
 |
| Veeremis müra |
 |
| Kulumine |
 |
| Kuumus kindel |
 |
| Rooste kaitse |
 |
Telli netist
|
|
HIND:
|
plus käibemaks (Allahindlus)
|
|
Tellimuse kogus:
|
|
|
|
|
Tehnilised andmed
|
|
Ratta läbimõõt
|
50 mm |
|
Keerme laius
|
8 mm |
|
Keerme kõvadus
|
Shore A 87 |
|
Ratta laius
|
55 mm |
|
Rõngasklambriga metallvarras
|
11 x 20 mm |
|
Kupli läbimõõt
|
38 mm |
|
Pöörderaadius
|
51 mm |
|
Pöördetakistus
|
102 mm |
|
Kogukõrgus
|
61 mm |
|
Temperatuur
|
- 20 / + 60 °C |
|
Standard
|
EN 12529 |
|
Kaal
|
0.104 kg |
|
|
|
|