Variandid
2-mõõtmeline joonis
|
|
5920UOI065B10 DOM23
EAN 4031582310863
Pöördratas
, ümbris tehtud polüamiidist.
Rattakese valmistatud polüamiidist, tavaline laager
, varras rõngasklambriga
| Kulumiskindel |
 |
| Veeremis müra |
 |
| Kulumine |
 |
| Kuumus kindel |
 |
| Rooste kaitse |
 |
Telli netist
|
|
HIND:
|
plus käibemaks (Allahindlus)
|
|
Tellimuse kogus:
|
|
|
|
|
Tehnilised andmed
|
|
Ratta läbimõõt
|
65 mm |
|
Keerme laius
|
7 mm |
|
Keerme kõvadus
|
Shore D 75 |
|
Ratta laius
|
46 mm |
|
Rõngasklambriga metallvarras
|
11 x 20 mm |
|
Kupli läbimõõt
|
23 mm |
|
Pöörderaadius
|
53 mm |
|
Pöördetakistus
|
106 mm |
|
Kogukõrgus
|
72 mm |
|
Temperatuur
|
- 20 / + 60 °C |
|
Standard
|
EN 12528 |
|
Kaal
|
0.127 kg |
|
|
|
|