Variandid
2-mõõtmeline joonis
|
|
INTEGRAL 2044XSX125R36-32S30
EAN 4031582340808
Pöördratas keskse, täis- või suunalukuga
, Korpus valmistatud pressitud terasest, tsink-kroomitud, ühe kuulirööpaga pöördpeaga, needitud telg
.
Rattakese valmistatud polüamiidist, elektrit juhtiv, polüuretaan-rehv, keermekaitsetega, täppis-kuullaager, suletud.
, varras riiviavaga profiiltalade jaoks, lühike variant
| Kulumiskindel |
 |
| Veeremis müra |
 |
| Kulumine |
 |
| Kuumus kindel |
 |
| Rooste kaitse |
 |
|
|
|
Tehnilised andmed
|
|
Ratta läbimõõt
|
125 mm |
|
Keerme laius
|
32 mm |
|
Keerme kõvadus
|
Shore D 40 |
|
Poldi läbimõõt
|
32 mm |
|
Poldi pikkus
|
50 mm |
|
Nihe
|
35 mm |
|
Pöördetakistus
|
195 mm |
|
Kogukõrgus
|
158 mm |
|
Temperatuur
|
- 30 / + 80 °C |
|
Standard
|
EN 12531 |
|
Kaal
|
1.181 kg |
|
Dünaamiline kandevõime
|
150 kg |
|
Staatiline kandevõime
|
300 kg |
|
|
|
|