2-mõõtmeline joonis
|
|
2940XSX100R05-28
EAN 4031582341195
Pöördratas
, Terasest raam kollase tsinkkattega, täppis-kuullaager mõlemal rattal, terasraami külge keevitatud kattega pöördepea, korpus sünteetilise kattega.
Rattakese valmistatud polüamiidist, elektrit juhtiv, polüuretaan-rehv, keermekaitsetega, täppis-kuullaager, suletud.
, täistüübel-kinnitus
| Kulumiskindel |
 |
| Veeremis müra |
 |
| Kulumine |
 |
| Kuumus kindel |
 |
| Rooste kaitse |
 |
Telli netist
|
|
HIND:
|
plus käibemaks (Allahindlus)
|
|
Tellimuse kogus:
|
|
|
|
|
Tehnilised andmed
|
|
Ratta läbimõõt
|
100 mm |
|
Keerme laius
|
60 mm |
|
Keerme kõvadus
|
Shore D 40 |
|
Poldi läbimõõt
|
28 mm |
|
Poldi pikkus
|
45 mm |
|
Nihe
|
31 mm |
|
Pöörderaadius
|
81 mm |
|
Pöördetakistus
|
162 mm |
|
Kogukõrgus
|
129 mm |
|
Temperatuur
|
- 30 / + 80 °C |
|
Standard
|
EN 12531 |
|
Dünaamiline kandevõime
|
125 kg |
|
Staatiline kandevõime
|
250 kg |
|
|
|
|