Variandid
2-mõõtmeline joonis
|
|
BARIATRIC 3944UAP150R36-32S30
Pöördratas keskse, täis- või suunalukuga
, Terasest raam kollase tsinkkattega, täppis-kuullaager mõlemal rattal, terasraami külge keevitatud kattega pöördepea, korpus sünteetilise kattega.
Rattakese valmistatud polüamiidist, polüuretaan-rehv, täppis-kuullaager
, varras riiviavaga profiiltalade jaoks, lühike variant
| Kulumiskindel |
 |
| Veeremis müra |
 |
| Kulumine |
 |
| Kuumus kindel |
 |
| Rooste kaitse |
 |
Telli netist
|
|
HIND:
|
plus käibemaks (Allahindlus)
|
|
Tellimuse kogus:
|
|
|
|
|
Tehnilised andmed
|
|
Ratta läbimõõt
|
150 mm |
|
Keerme laius
|
74.5 mm |
|
Keerme kõvadus
|
Shore D 40 |
|
Poldi läbimõõt
|
32 mm |
|
Poldi pikkus
|
50 mm |
|
Nihe
|
45 mm |
|
Pöördetakistus
|
240 mm |
|
Kogukõrgus
|
175 mm |
|
Temperatuur
|
- 30 / + 80 °C |
|
Standard
|
EN 12531 |
|
Dünaamiline kandevõime
|
250 kg |
|
Staatiline kandevõime
|
500 kg |
|
|
|
|