2-mõõtmeline joonis
|
|
IEP180x50-Ø20
EAN 4031582319729
Rattakese valmistatud alumiiniumist, must elastne rehv, vulkaniseeritud, täppis-kuullaager
| Kulumiskindel |
 |
| Veeremis müra |
 |
| Kulumine |
 |
| Kuumus kindel |
 |
| Rooste kaitse |
 |
Telli netist
|
|
HIND:
|
plus käibemaks (Allahindlus)
|
|
Tellimuse kogus:
|
|
|
|
|
Tehnilised andmed
|
|
Ratta läbimõõt
|
7.09 " |
|
Keerme laius
|
1.97 " |
|
Teljeava läbimõõt
|
0.79 " |
|
Rummu pikkus
|
2.36 " |
|
Keerme kõvadus
|
Shore A 67 |
|
Temperatuur
|
- 4 / + 185 °F |
|
Standard
|
EN 12533 |
|
Kaal
|
3.137 LBS |
|
Dünaamiline kandevõime
|
880 LBS |
|
Staatiline kandevõime
|
1765 LBS |
|
|
|
|