Zurück zum Suchergebnis
Suurenda pilti

2-mõõtmeline joonis
Suurenda joonist Suurenda joonist Suurenda joonist
2976PJE075P54
EAN 4031582302868

Pöördratas keskse lukuga , Pressitud ja tsink-kroomitud terasest korpus, kaherealise kuullaagriga pöördepea, mutriga rattatelg, Roostevabast terasest kuulid .

Rattakese valmistatud polüpropüleenist, TENTEprene (termoplastilisest kummist) rehv, hall, ei jäta jälgi, koonus-kuullaager, roostevabast terasest , Plaadikinnitus

Kulumiskindel 1 = hoher Rollwiderstand / 5 = niedriger Rollwiderstand
Veeremis müra
Kulumine
Kuumus kindel
Rooste kaitse
Telli netist
HIND:

plus käibemaks (Allahindlus)
Tellimuse kogus:
Tehnilised andmed
Ratta läbimõõt
2.95 "
Keerme laius
0.98 "
Keerme kõvadus
Shore A 87
Plaadi suurus
2.76 x 2.17 "
Plaadiavade keskmed
2.24/2.01 x 1.61 "
Plaadiavad
0.22 "
Nihe
1.10 "
Pöördetakistus
5.16 "
Kogukõrgus
4.06 "
Temperatuur
- 4 / + 140 Â°F
Standard
EN 12530 
Dünaamiline kandevõime
220 LBS
Staatiline kandevõime
440 LBS