2-mõõtmeline joonis
|
|
DYK075x25-Ø6
EAN 4031582318234
Rattakese valmistatud pressitud terasest, täiskummist rehv, must, ei jäta jälgi, elektrit juhtiv, keermekaitsetega, koonus-kuullaager
| Kulumiskindel |
 |
| Veeremis müra |
 |
| Kulumine |
 |
| Kuumus kindel |
 |
| Rooste kaitse |
 |
Telli netist
|
|
HIND:
|
plus käibemaks (Allahindlus)
|
|
Tellimuse kogus:
|
|
|
|
|
Tehnilised andmed
|
|
Ratta läbimõõt
|
75 mm |
|
Keerme laius
|
25 mm |
|
Teljeava läbimõõt
|
6 mm |
|
Rummu pikkus
|
28 mm |
|
Keerme kõvadus
|
Shore A 80 |
|
Temperatuur
|
- 20 / + 85 °C |
|
Standard
|
EN 12530 |
|
Kaal
|
0.196 kg |
|
Dünaamiline kandevõime
|
55 kg |
|
Staatiline kandevõime
|
110 kg |
|
|
|
|